Menu Search

Conteras para tubos redondas

En stock

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
549 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H h Material Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Tipo Compra
0,1752 € - 0,1844 € 485 En stock
19.5 mm
PE
2.0 mm
1.2 mm
1
0,1138 € - 0,1199 € 9925 En stock
15.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1867 € - 0,1966 € 7319 En stock
18.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1054 € - 0,111 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1138 € - 0,1199 € 5500 En stock
15.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1089 € - 0,1147 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0985 € - 0,1037 € 102670 En stock
10.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1121 € - 0,1181 € 3654 En stock
14.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1648 € - 0,1735 € 17500 En stock
35.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
0,7043 € - 0,7414 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
18.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
0,1259 € - 0,1326 € 4229 En stock
16.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2219 € - 0,2337 € 7658 En stock
19.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2389 € - 0,2518 € 3800 En stock
23.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,2247 € - 0,2365 € 1926 En stock
22.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2389 € - 0,2518 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,268 € - 0,282 € 20094 En stock
25.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
0,1222 € - 0,1287 € 15502 En stock
16.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2327 € - 0,245 € 7298 En stock
20.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,2129 € - 0,2241 € 80257 En stock
21.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1867 € - 0,1966 € 445 En stock
18.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
  • de 28
Round Tube Insert 19.5 mm 1.2 mm 2.0 mm Yellow PE

10546611

Rango de precios
0,1844 € - 0,1752 €

Niveles de existencias
485 En stock
Atributos
  • D
    19.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Finalizar
    Pulido
Contera para tubos redonda 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negro

10183212

Rango de precios
0,1199 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
9925 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Gris

10330722

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
7319 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 13.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gris

10183151

Rango de precios
0,111 € - 0,1054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Blanco

10183199

Rango de precios
0,1199 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Blanco

10183168

Rango de precios
0,1147 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gris

10183120

Rango de precios
0,1037 € - 0,0985 €

Niveles de existencias
102670 En stock
Atributos
  • D
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gris

10183175

Rango de precios
0,1181 € - 0,1121 €

Niveles de existencias
3654 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negro

10412312

Rango de precios
0,1735 € - 0,1648 €

Niveles de existencias
17500 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Round Round Tube Insert 18.0 mm 3.0 mm 1.5 mm Black LDPE

10450659

Rango de precios
0,7414 € - 0,7043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Gris

10183236

Rango de precios
0,1326 € - 0,1259 €

Niveles de existencias
4229 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Gris

10183243

Rango de precios
0,2337 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
7658 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 23.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Blanco

10183311

Rango de precios
0,2518 € - 0,2389 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 22.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Blanco

10183298

Rango de precios
0,2365 € - 0,2247 €

Niveles de existencias
1926 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 23.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Negro

10183335

Rango de precios
0,2518 € - 0,2389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Gris

10183373

Rango de precios
0,282 € - 0,268 €

Niveles de existencias
20094 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Blanco

10183229

Rango de precios
0,1287 € - 0,1222 €

Niveles de existencias
15502 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Blanco

10330746

Rango de precios
0,245 € - 0,2327 €

Niveles de existencias
7298 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 21.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Negro

10183281

Rango de precios
0,2241 € - 0,2129 €

Niveles de existencias
80257 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Blanco

10330715

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
445 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Blanco