Menu Search

Conteras para tubos redondas

En stock

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
549 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H h Material Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Tipo Compra
0,1301 € - 0,2875 € 16050 En stock
21.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.0 mm
0.8 mm
0,3299 € - 0,3473 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
0,2916 € - 0,6449 € 12000 En stock
55.0 mm
11.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
0,1204 € - 0,2662 € 75 En stock
31.7 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,1005 € - 0,2222 € 7200 En stock
28.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
10258149 0,7807 € - 1,7254 € 7575 En stock
90.0 mm
20.0 mm
PE
5.0 mm
2.5 mm
1
0,1787 € - 0,395 € 9276 En stock
24.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
1.0 mm
0,0373 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1892 € - 0,4182 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,4828 € - 1,0683 € 125 En stock
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1984 € - 0,4385 € 349 En stock
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,4124 € - 0,9121 € 200 En stock
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0461 € - 0,1019 € 4250 En stock
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1732 € - 0,3829 € 104 En stock
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0585 € - 0,1292 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0574 € - 0,1269 € 2550 En stock
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0783 € - 0,173 € 1200 En stock
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0585 € - 0,1292 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0783 € - 0,173 € 600 En stock
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1239 € - 0,274 € 700 En stock
22.2 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
  • de 28
Contera para tubos redonda 21.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PEBD Negro

10258187

Rango de precios
0,2875 € - 0,1301 €

Niveles de existencias
16050 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black LDPE

10450642

Rango de precios
0,3473 € - 0,3299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Negro

10258101

Rango de precios
0,6449 € - 0,2916 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Redonda Contera para tubos redonda 31.7 mm 16 Negro LDPE - PIR

10092743

Rango de precios
0,2662 € - 0,1204 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • D
    31.7 mm
  • Grosor de pared máximo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Material
    LDPE - PIR
Redonda Contera para tubos redonda 28.5 mm 16 Negro LDPE - PIR

10092781

Rango de precios
0,2222 € - 0,1005 €

Niveles de existencias
7200 En stock
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Material
    LDPE - PIR
Contera para tubos redonda 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm PE Negro

10258149

Rango de precios
1,7254 € - 0,7807 €

Niveles de existencias
7575 En stock
Atributos
  • D
    90.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PEBD Negro

10258095

Rango de precios
0,395 € - 0,1787 €

Niveles de existencias
9276 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negro

10075173

Rango de precios
0,0824 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda Gris medio LDPE - PIR

10080498

Rango de precios
0,4182 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris medio
Contera para tubos redonda 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gris

10121627

Rango de precios
1,0683 € - 0,4828 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080504

Rango de precios
0,4385 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
349 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris medio
Round Tube Insert 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080542

Rango de precios
0,9121 € - 0,4124 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris medio
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081136

Rango de precios
0,1019 € - 0,0461 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Rojo
Contera para tubos redonda 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gris

10121757

Rango de precios
0,3829 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Amarillo

10081556

Rango de precios
0,1292 € - 0,0585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Amarillo
Contera para tubos redonda 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Amarillo

10081501

Rango de precios
0,1269 € - 0,0574 €

Niveles de existencias
2550 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Amarillo
Contera para tubos redonda 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Amarillo

10081204

Rango de precios
0,173 € - 0,0783 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Amarillo
Contera para tubos redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Marrón

10081594

Rango de precios
0,1292 € - 0,0585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Marrón
Contera para tubos redonda 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Marrón

10081242

Rango de precios
0,173 € - 0,0783 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Marrón
Redonda Contera para tubos redonda 22.2 mm 16 Negro LDPE - PIR

10072004

Rango de precios
0,274 € - 0,1239 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • D
    22.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Material
    LDPE - PIR