Menu Search

Contera para tubos redonda 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Negro

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10075364

Número de pieza del fabricante:

111051

2875 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 1,0164 €
250 - 1249 0,4841 €
1250 + 0,4597 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

25,41 €

25 x 1,0164 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 75.0 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Grosor de pared máximo 4.0 mm
Color Negro
Finalizar Pulido
Material PE
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros