Menu Search

Contera para tubos redonda 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Negro

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10075623

Número de pieza del fabricante:

111069

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,4832 €
500 - 2499 0,2301 €
2500 + 0,2187 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

24,16 €

50 x 0,4832 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 50.8 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 3.0 mm
Color Negro
Finalizar Erosionado
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros