Menu Search

Contera para tubos redonda 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Blanco

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10075715

Número de pieza del fabricante:

111075

3976 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,0862 €
5000 - 24999 0,041 €
25000 + 0,039 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

43,10 €

500 x 0,0862 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 15.8 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosor de pared máximo 2.0 mm
Color Blanco
Finalizar Pulido
Material LDPE - PIR
Tipo 1
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros