Menu Search

Conteras ovaladas

En stock

Las conteras y puntillas ovaladas son ideales para añadir un aspecto acabado y de alta calidad a los extremos de tubos ovalados. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación.

Se colocan en los extremos de tubos ovalados, como los de las patas de sillas y mesas. Son ideales para los calibres y tamaños más comunes.

Nuestra gama cuenta con varias opciones que permiten un montaje y desmontaje sencillos y una fijación segura. Hay disponibles opciones acanaladas, que proporcionan un acceso fácil y un ajuste firme.

  • Presentan un diseño ovalado. Ideales para aportar un acabado de alta calidad a una aplicación.
  • Ideal para calibres de tamaño estándar.
  • Fijación segura y montaje y desmontaje sencillos.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Color: Natural, Negro, Blanco, Gris, Cromado Código De La Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T2 h Material L L1 h1 T1 Compra
0,4808 € - 0,5062 € 1510 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,5703 € - 0,6002 € 1322 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2944 € - 0,3104 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,8003 € - 0,8422 € 820 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8157 € - 0,8578 € 300 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2347 € - 0,2471 € 5066 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,4458 € - 1,5211 € 400 En stock
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10289853 1,556 € - 3,441 € 10 En stock
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2418 € - 0,2546 € 4750 En stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2765 € - 0,6114 € 4450 En stock
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,2347 € - 0,2471 € 2748 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,7929 € - 1,8879 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,8003 € - 0,8422 € 18 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2347 € - 0,2471 € 34863 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,9837 € - 2,1759 € 560 En stock
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,1167 € - 0,2581 € 5150 En stock
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
0,2543 € - 0,5623 € 12976 En stock
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1973 € - 0,4363 € 2926 En stock
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1847 € - 0,4086 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8949 € - 1,9791 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
  • de 3
Ovalado Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanco PE

10216118

Rango de precios
0,5062 € - 0,4808 €

Niveles de existencias
1510 En stock
Atributos
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216156

Rango de precios
0,6002 € - 0,5703 €

Niveles de existencias
1322 En stock
Atributos
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216019

Rango de precios
0,3104 € - 0,2944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blanco PE

10216194

Rango de precios
0,8422 € - 0,8003 €

Niveles de existencias
820 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Gris PE

10216231

Rango de precios
0,8578 € - 0,8157 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blanco PE

10347904

Rango de precios
0,2471 € - 0,2347 €

Niveles de existencias
5066 En stock
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10347942

Rango de precios
1,5211 € - 1,4458 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289853

Rango de precios
3,441 € - 1,556 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Blanco PE

10215975

Rango de precios
0,2546 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Negro PE

10257159

Rango de precios
0,6114 € - 0,2765 €

Niveles de existencias
4450 En stock
Atributos
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Gris PE

10347911

Rango de precios
0,2471 € - 0,2347 €

Niveles de existencias
2748 En stock
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10347959

Rango de precios
1,8879 € - 1,7929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negro PE

10216217

Rango de precios
0,8422 € - 0,8003 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negro PE

10347928

Rango de precios
0,2471 € - 0,2347 €

Niveles de existencias
34863 En stock
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289815

Rango de precios
2,1759 € - 0,9837 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm Negro LDPE - PIR

10079768

Rango de precios
0,2581 € - 0,1167 €

Niveles de existencias
5150 En stock
Atributos
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovalado Contera para tubos 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

10246771

Rango de precios
0,5623 € - 0,2543 €

Niveles de existencias
12976 En stock
Atributos
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Negro PE

10254080

Rango de precios
0,4363 € - 0,1973 €

Niveles de existencias
2926 En stock
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negro PE

10258033

Rango de precios
0,4086 € - 0,1847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Natural ABS

10289808

Rango de precios
1,9791 € - 0,8949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm