Menu Search

Ovalado Contera para tubos 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Referencia de Essentra:

10347942

Número de pieza del fabricante:

145602069903

400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,4811 €
250 + 1,4078 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

74,06 €

50 x 1,4811 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 60.0 mm
L1 30.0 mm
h 13.0 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.0 mm
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Negro
Finalizar Texturizado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros