Menu Search

Cinta de enmascaramiento - Altas temperaturas

En stock

Nuestras cintas de enmascaramiento para alta temperatura se suministran en rollo continuo y su temperatura oscila entre 80 C y 260 C. Se pueden retirar de forma limpia para que no queden residuos antiestéticos de adhesivo. Estas cintas son en su mayoría de uso general y adecuadas para la mayoría de las aplicaciones de baja temperatura, así como para una variedad de aplicaciones de alta temperatura que se adaptan a los requisitos de su proyecto.

La gama incluye cintas de poliéster con una temperatura máxima de 180 C; la versión azul, más fina, se suministra con un grosor de cinta de 25 micras y es ideal para aplicaciones curvas. La versión verde más gruesa se suministra con un grosor de cinta de 38 micras y puede utilizarse para el pulvicubierto y el anodizado.

Nuestra cinta de poliamida de alto rendimiento es óptima para las aplicaciones de revestimiento electrolítico. La cinta marrón en rollo tiene una temperatura máxima de hasta 260 C y ofrece resistencia química y a la abrasión.

Nuestra gama incluye una cinta Eze-wrap de goma de silicona con una temperatura máxima de +204 C. Se trata de una cinta autofundente que se adhiere a sí misma para formar una masa homogénea, lo que proporciona un excelente sellado. Excelente para objetos de forma irregular.

¿Por qué no prueba nuestra cinta de tela de fibra de vidrio con una temperatura máxima de 250 C? Esta cinta es resistente a los disolventes y a la abrasión, y el material bien entrelazado tiene una excelente resistencia al desgarro. Una elección ideal para aplicaciones a alta presión como granallado.

También ofrecemos una gama de cintas de enmascaramiento de papel que van desde los 80 C hasta los 180 C. Son una excelente opción para las aplicaciones de pintura.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Temperatura máxima operativa Longitud general Color Material Anchura general Compra
50,76 € - 53,43 € 32 En stock
180 °C
66.0 m
Azul
Poliéster
25.0 mm
  • de 2
Cinta de enmascaramiento - Azul ; Poliéster ; Anchura general - 12.0 mm | 0.472 in ; Longitud general - 66.0 m | 216.535 ft ; 180 °C; Rollo continuo

10216477

Rango de precios
42,31 € - 40,20 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    66.0 m
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Cinta de enmascaramiento - Marrón ; Poliamida ; Anchura general - 50.0 mm | 1.969 in ; Longitud general - 33.0 m | 108.268 ft ; 260 °C; Rollo continuo

10221372

Rango de precios
68,11 € - 64,71 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Longitud general
    33.0 m
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Color
    Marrón
  • Código de material
    3919108025
  • Material completo
    Poliamida
Cinta de enmascaramiento - Blanco ; Papel crepé ; Anchura general - 25.0 mm | 0.984 in ; Longitud general - 50.0 m | 164.042 ft ; 80 °C; Rollo continuo

10241776

Rango de precios
8,11 € - 7,70 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 m
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    4811419000
  • Material completo
    Papel crepé
Cinta de enmascaramiento - Verde ; Poliéster ; Anchura general - 40.0 mm | 1.575 in ; Longitud general - 66.0 m | 216.535 ft ; 180 °C; Rollo continuo

10184165

Rango de precios
70,82 € - 67,28 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    66.0 m
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Cinta de enmascaramiento - Verde ; Poliéster ; Anchura general - 18.0 mm | 0.709 in ; Longitud general - 66.0 m | 216.535 ft ; 180 °C; Rollo continuo

10184134

Rango de precios
38,15 € - 36,24 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud general
    66.0 m
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Cinta de enmascaramiento - Rojo ; Goma de Silicona ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Longitud general - 10.9 m | 35.761 ft ; 204 °C; Rollo continuo

10309230

Rango de precios
72,58 € - 68,95 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • Longitud general
    10.9 m
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Color
    Rojo
  • Código de material
    3919101990
  • Material completo
    Goma de Silicona
Cinta de enmascaramiento - Marrón ; Poliamida ; Anchura general - 12.0 mm | 0.472 in ; Longitud general - 33.0 m | 108.268 ft ; 260 °C; Rollo continuo

10221358

Rango de precios
16,08 € - 15,28 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Longitud general
    33.0 m
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Color
    Marrón
  • Código de material
    3919108090
  • Material completo
    Poliamida
Cinta de enmascaramiento - Blanco ; Tejido de fibra de vidrio ; Anchura general - 12.0 mm | 0.472 in ; Longitud general - 50.0 m | 164.042 ft ; 250 °C; Rollo continuo

10307816

Rango de precios
28,26 € - 26,85 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    50.0 m
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    7019699085
  • Material completo
    Tejido de fibra de vidrio
Cinta de enmascaramiento - Blanco ; Papel crepé ; Anchura general - 25.0 mm | 0.984 in ; Longitud general - 50.0 m | 164.042 ft ; 120 °C; Rollo continuo

10299418

Rango de precios
9,49 € - 9,02 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 m
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    4811419000
  • Material completo
    Papel crepé
Cinta de enmascaramiento - Verde ; Poliéster ; Anchura general - 100.0 mm | 3.937 in ; Longitud general - 66.0 m | 216.535 ft ; 180 °C; Rollo continuo

10184110

Rango de precios
176,94 € - 168,10 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    66.0 m
  • Anchura general
    100.0 mm
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Cinta de enmascaramiento - Verde ; Poliéster ; Anchura general - 50.0 mm | 1.969 in ; Longitud general - 66.0 m | 216.535 ft ; 180 °C; Rollo continuo

10184172

Rango de precios
36,08 € - 34,29 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Longitud general
    66.0 m
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3919108090
  • Material completo
    Poliéster
Cinta de enmascaramiento - Azul ; Poliéster ; Anchura general - 50.0 mm | 1.969 in ; Longitud general - 66.0 m | 216.535 ft ; 180 °C; Rollo continuo

10216491

Rango de precios
98,25 € - 93,34 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud general
    66.0 m
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Cinta de enmascaramiento - Blanco ; Tejido de fibra de vidrio ; Anchura general - 25.0 mm | 0.984 in ; Longitud general - 50.0 m | 164.042 ft ; 250 °C; Rollo continuo

10307823

Rango de precios
58,84 € - 55,91 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    50.0 m
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    7019699085
  • Material completo
    Tejido de fibra de vidrio
Cinta de enmascaramiento - Blanco ; Papel crepé ; Anchura general - 25.0 mm | 0.984 in ; Longitud general - 50.0 m | 164.042 ft ; 135 °C; Rollo continuo

10309681

Rango de precios
35,73 € - 33,94 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 m
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    4811419000
  • Material completo
    Papel crepé
Cinta de enmascaramiento - Verde ; Poliéster ; Anchura general - 250.0 mm | 9.843 in ; Longitud general - 66.0 m | 216.535 ft ; 180 °C; Rollo continuo

10235690

Rango de precios
1.127,67 € - 1.071,28 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    66.0 m
  • Anchura general
    250.0 mm
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Cinta de enmascaramiento - Verde ; Poliéster ; Anchura general - 75.0 mm | 2.953 in ; Longitud general - 66.0 m | 216.535 ft ; 180 °C; Rollo continuo

10184189

Rango de precios
132,70 € - 126,07 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Longitud general
    66.0 m
  • Anchura general
    75.0 mm
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Cinta de enmascaramiento - Marrón ; Poliamida ; Anchura general - 25.0 mm | 0.984 in ; Longitud general - 33.0 m | 108.268 ft ; 260 °C; Rollo continuo

10221365

Rango de precios
34,05 € - 32,34 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud general
    33.0 m
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Color
    Marrón
  • Código de material
    3919908099
  • Material completo
    Poliamida
Cinta de enmascaramiento - Verde ; Poliéster ; Anchura general - 30.0 mm | 1.181 in ; Longitud general - 66.0 m | 216.535 ft ; 180 °C; Rollo continuo

10184158

Rango de precios
54,84 € - 52,10 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    66.0 m
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Cinta de enmascaramiento - Verde ; Poliéster ; Anchura general - 12.0 mm | 0.472 in ; Longitud general - 66.0 m | 216.535 ft ; 180 °C; Rollo continuo

10184127

Rango de precios
9,78 € - 9,29 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Longitud general
    66.0 m
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Cinta de enmascaramiento - Verde ; Poliéster ; Anchura general - 25.0 mm | 0.984 in ; Longitud general - 66.0 m | 216.535 ft ; 180 °C; Rollo continuo

10184141

Rango de precios
18,07 € - 17,16 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Longitud general
    66.0 m
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3919108090
  • Material completo
    Poliéster
Cinta de enmascaramiento - Azul ; Poliéster ; Anchura general - 25.0 mm | 0.984 in ; Longitud general - 66.0 m | 216.535 ft ; 180 °C; Rollo continuo

10216484

Rango de precios
53,43 € - 50,76 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Longitud general
    66.0 m
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3919908099
  • Material completo
    Poliéster