Menu Search

Cinta de enmascaramiento 180 °C 12.0 mm (A) 66.0 m (L) Verde

Esta cinta de poliéster verde se suministra en un grosor de 38 micras y tiene una temperatura máxima de 180 °C. Se puede retirar sin dejar residuos de adhesivo en la pieza. Cinta de uso general que es apta para la mayoría de las aplicaciones de enmascaramiento, incluyendo recubrimiento pulvimetalúrgico y anodización.
Referencia de Essentra:

10184127

Número de pieza del fabricante:

100/12

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 10,0734 €
5 + 9,5687 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

10,07 €

1 x 10,0734 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 66.0 m
Anchura general 12.0 mm
Color Verde
Código de material 3919108025
Material completo Poliéster
Tipo de cinta Rollo continuo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros