Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,053 € - 0,1172 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0779 € - 0,1723 € | 25000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0512 € - 0,1134 € | 15000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0821 € - 0,1816 € | 4500 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0606 € - 0,134 € | 371 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0592 € - 0,131 € | 19000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1035 € - 0,2288 € | 1000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0588 € - 0,1301 € | 33395 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0546 € - 0,1208 € | 2900 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,05 € - 0,1106 € | 1500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0526 € - 0,1163 € | 15370 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0637 € - 0,1409 € | 9500 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0802 € - 0,1774 € | 25500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0594 € - 0,1313 € | 7500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0456 € - 0,1008 € | 290 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,1184 € | 8700 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0973 € - 0,2151 € | 2000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0649 € - 0,1436 € | 5000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0531 € - 0,1175 € | 10800 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0779 € - 0,1723 € | 500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar