Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1529 € - 0,338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,2354 € - 0,5206 € | 22 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,3017 € - 0,6671 € | 2500 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8;7/8
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0637 € - 0,1409 € | 500 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,0802 € - 0,1774 € | 11191 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0699 € - 0,1546 € | 4000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0821 € - 0,1816 € | 6000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,2179 € - 0,4817 € | 7949 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8;7/8
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,268 € - 0,5924 € | 16 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,2936 € - 0,6492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,3058 € - 0,6761 € | 26000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,383 € - 0,8468 € | 54279 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1;1-1/4
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1146 € - 0,2534 € | 4563 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,1989 € - 0,4398 € | 10679 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,1664 € - 0,368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,1262 € - 0,2791 € | 2003 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,1989 € - 0,4398 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,3153 € - 0,6971 € | 992 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,3694 € - 0,8168 € | 7000 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,502 € - 1,11 € | 14300 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar