Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.
Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,628 € - 1,3882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,1976 € - 0,4368 € | 1950 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,1237 € - 0,2734 € | 50000 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 0,364 € - 0,8048 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,1461 € - 0,3231 € | 1800 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 0,2235 € - 0,494 € | 2470 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,2666 € - 0,5894 € | 2400 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,5298 € - 0,5577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,5359 € - 1,1848 € | 180 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,0533 € - 0,083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 0,0783 € - 0,1218 € | 700 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 0,1008 € - 0,1568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 0,1069 € - 0,1664 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,058 € - 0,0902 € | 89 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 0,0905 € - 0,1408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
| 0,1054 € - 0,1639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 0,0967 € - 0,1505 € | 900 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 0,051 € - 0,0794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 0,0843 € - 0,1312 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
| 0,0995 € - 0,1548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar