Menu Search

Capuchón para extremos flexibles 14.0 mm 20.0 mm TPE Negro

Estos capuchones flexibles proporciona una buena resistencia al ácido y pueden utilizarse con ganchos de enmascaramiento. El material flexible puede estirarse para adaptarse a dimensiones mayores y proporcionar un ajuste ceñido. Se fabrican en TPE negro.
Referencia de Essentra:

20572228

Número de pieza del fabricante:

20572228

900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,1505 €
1000 - 4999 0,1075 €
5000 + 0,0967 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

15,05 €

100 x 0,1505 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 14.0 mm
h 20.0 mm
Temperatura máxima 125 °C
Color Negro
Material completo Goma termoplástica
Tipo 5
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros