Menu Search

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos

En stock

Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.

Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.

Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.

  • Pueden alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes.
  • Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
  • Incluyen una lengüeta que cuelga para usarlos con ganchos de soporte.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1021

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h d Tipo Compra
0,051 € - 0,0794 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
4.0 mm
5
0,0843 € - 0,1312 € 100 En stock
20.0 mm
12.0 mm
5
0,058 € - 0,0902 € 89 En stock
20.0 mm
6.0 mm
5
0,0557 € - 0,0866 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
5.0 mm
5
0,0603 € - 0,0938 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
8.0 mm
5
0,0663 € - 0,1032 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
9.0 mm
5
0,0981 € - 0,1527 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
15.0 mm
5
0,1038 € - 0,1615 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
17.7 mm
5
0,0995 € - 0,1548 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
15.7 mm
5
0,0967 € - 0,1505 € 900 En stock
20.0 mm
14.0 mm
5
0,1022 € - 0,159 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
17.4 mm
5
0,146 € - 0,2272 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
24.0 mm
5
0,0783 € - 0,1218 € 700 En stock
20.0 mm
11.0 mm
5
0,1008 € - 0,1568 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
16.0 mm
5
0,1069 € - 0,1664 € 100 En stock
20.0 mm
20.0 mm
5
0,0533 € - 0,083 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
4.6 mm
5
0,1054 € - 0,1639 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
18.0 mm
5
0,2781 € - 0,4327 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
20.0 mm
5
0,0723 € - 0,1126 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
10.0 mm
5
0,0905 € - 0,1408 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
13.0 mm
5
  • de 3
Capuchón para extremos flexibles 4.0 mm 21.0 mm TPE Negro

20572129

Rango de precios
0,0794 € - 0,051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 12.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572204

Rango de precios
0,1312 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 6.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572150

Rango de precios
0,0902 € - 0,058 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 5.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572143

Rango de precios
0,0866 € - 0,0557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 8.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572167

Rango de precios
0,0938 € - 0,0603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 9.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572174

Rango de precios
0,1032 € - 0,0663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 15.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572235

Rango de precios
0,1527 € - 0,0981 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 17.7 mm 20.0 mm TPE Negro

20572273

Rango de precios
0,1615 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 15.7 mm 20.0 mm TPE Negro

20572242

Rango de precios
0,1548 € - 0,0995 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 14.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572228

Rango de precios
0,1505 € - 0,0967 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 17.4 mm 20.0 mm TPE Negro

20572266

Rango de precios
0,159 € - 0,1022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 24.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572310

Rango de precios
0,2272 € - 0,146 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 11.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572198

Rango de precios
0,1218 € - 0,0783 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 16.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572259

Rango de precios
0,1568 € - 0,1008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 20.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572297

Rango de precios
0,1664 € - 0,1069 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 4.6 mm 21.0 mm TPE Negro

20572136

Rango de precios
0,083 € - 0,0533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 18.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572280

Rango de precios
0,1639 € - 0,1054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 20.0 mm 30.0 mm TPE Negro

20572303

Rango de precios
0,4327 € - 0,2781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 10.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572181

Rango de precios
0,1126 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Capuchón para extremos flexibles 13.0 mm 20.0 mm TPE Negro

20572211

Rango de precios
0,1408 € - 0,0905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica