Menu Search

Capuchón para extremos flexibles 30.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

El capuchón para extremos flexibles resistente a los ácidos TPE/TPV protege los componentes roscados o no roscados en temperaturas de hasta 125 ºC donde se necesita cierta resistencia química.
Referencia de Essentra:

10125816

Número de pieza del fabricante:

1287243

180 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 599 1,1848 €
600 - 2999 0,5642 €
3000 + 0,5359 €
Paquete estándar: 600

Solicitar en múltiplos de 60

Precio total:

71,09 €

60 x 1,1848 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 30.0 mm
h 34.5 mm
Temperatura máxima 95 °C
Color Negro
Material completo TPE/TPV
Tipo 2
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

El producto 1287243 reemplaza:

Capuchón para extremos flexibles 30.0 mm 34.5 mm TPE/TPV Negro
Referencia de Essentra: 10606421
Número de pieza del fabricante: 12225

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros