Menu Search

Capuchón para extremos flexibles 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

El capuchón para extremos flexibles resistente a los ácidos TPE/TPV protege los componentes roscados o no roscados en temperaturas de hasta 125 ºC donde se necesita cierta resistencia química.
Referencia de Essentra:

10084205

Número de pieza del fabricante:

12209

1800 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,3231 €
3000 - 14999 0,1538 €
15000 + 0,1461 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

96,93 €

300 x 0,3231 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 14.0 mm
h 29.5 mm
Temperatura máxima 125 °C
Color Negro
Material completo TPE/TPV
Tipo 4
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros