Menu Search

Capuchón para extremos flexibles 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Negro

El capuchón para extremos flexibles resistente a los ácidos TPE protege los componentes roscados o no roscados en temperaturas de hasta 125 ºC donde se necesita cierta resistencia química.
Referencia de Essentra:

10084199

Número de pieza del fabricante:

12207

2400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,5894 €
4000 - 19999 0,2806 €
20000 + 0,2666 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

235,76 €

400 x 0,5894 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 12.0 mm
h 29.0 mm
Temperatura máxima 125 °C
Color Negro
Material completo TPE/TPV
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros