Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,1905 € - 0,2003 € 2000 En stock
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,0986 € - 0,2181 € 21600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Rosca UNF
1
0,0732 € - 0,1619 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,1625 € - 0,3594 € 98 En stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,1904 € - 0,421 € 7800 En stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
2
0,0382 € - 0,0402 € 9750 En stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,271 € - 0,5992 € 22680 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,0754 € - 0,1668 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,1013 € - 0,224 € 5500 En stock
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,1904 € - 0,421 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,1118 € - 0,2071 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.8 mm
1-3/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2556 € 44200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2556 € 5800 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,0558 € - 0,1235 € 29500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,4086 € - 0,9033 € 2340 En stock
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natural
24.1 mm
JIC
2
0,0701 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
#1-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,103 € - 0,2277 € 40500 En stock
26.3 mm
3/4-19 in
Amarillo
23.8 mm
GAS
1
0,0604 € - 0,1336 € 35000 En stock
14.0 mm
M14
Amarillo
14.1 mm
Métrica
1
0,0653 € - 0,1444 € 3000 En stock
13.0 mm
1/4-19 in
Amarillo
11.0 mm
GAS
1
0,1557 € - 0,3441 € 3446 En stock
34.0 mm
#1-11 in
Amarillo
18.0 mm
GAS
1
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada 17.6 mm 14.5 mm PEBD Natural

10325216

Rango de precios
0,2003 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 25.0 mm PEBD Azul

10091340

Rango de precios
0,2181 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
21600 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 14.0 mm PEBD Azul

10092125

Rango de precios
0,1619 € - 0,0732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 36.4 mm PEBD Azul

10091371

Rango de precios
0,3594 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 41.02 mm PEBD Azul

10177471

Rango de precios
0,421 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
7800 En stock
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Natural

10177549

Rango de precios
0,0402 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
9750 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 42.37 mm PEBD Natural

10177501

Rango de precios
0,5992 € - 0,271 €

Niveles de existencias
22680 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 12.45 mm PEBD Natural

10177600

Rango de precios
0,1668 € - 0,0754 €

Niveles de existencias
34650 En stock
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 33.07 mm PEBD Natural

10177440

Rango de precios
0,224 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 41.02 mm PEBD Natural

10177488

Rango de precios
0,421 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
1170 En stock
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 29.77 mm PEBD Azul

10177419

Rango de precios
0,2071 € - 0,1118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Azul

10177457

Rango de precios
0,2556 € - 0,1156 €

Niveles de existencias
44200 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Natural

10177464

Rango de precios
0,2556 € - 0,1156 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 17.15 mm PEBD Natural

10177648

Rango de precios
0,1235 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
29500 En stock
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    11/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 47.52 mm PEBD Natural

10177525

Rango de precios
0,9033 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
2340 En stock
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 25.04 mm PEBD Azul

10177372

Rango de precios
0,1551 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    #1-14 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 26.3 mm PEBD Amarillo

10071816

Rango de precios
0,2277 € - 0,103 €

Niveles de existencias
40500 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Amarillo

10072462

Rango de precios
0,1336 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
35000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Medida de la rosca
    M14
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 13.0 mm PEBD Amarillo

10070598

Rango de precios
0,1444 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 34.0 mm PEBD Amarillo

10084748

Rango de precios
0,3441 € - 0,1557 €

Niveles de existencias
3446 En stock
Atributos
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    #1-11 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS