Menu Search

Abrazaderas para montaje de cables

En stock

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,1215 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Negro
13.0 kg
0,1346 € - 0,1417 € 1573 En stock
6.0 mm
31.8 mm
168.3 mm
Natural
13.0 kg
0,0932 € - 0,0981 € 993 En stock
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Negro
13.0 kg
0,0571 € - 0,0601 € 8646 En stock
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0646 € - 0,068 € 9 En stock
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Natural
18.0 kg
0,3167 € - 0,3333 € 1013 En stock
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Negro
22.0 kg
0,402 € - 0,4231 € 3690 En stock
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Natural
55.0 kg
0,1079 € - 0,1137 € 8014 En stock
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2449 € - 0,2579 € 4946 En stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Negro
22.0 kg
0,4818 € - 0,5071 € 11768 En stock
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Negro
55.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 8903 En stock
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natural
22.0 kg
0,5442 € - 0,5728 € 3204 En stock
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Negro
250.0 N
0,1041 € - 0,1096 € 15923 En stock
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Negro
13.0 kg
1,237 € - 1,3022 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Negro
250.0 N
0,1394 € - 0,1467 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
Natural
13.0 kg
0,072 € - 0,0757 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Negro
13.0 kg
0,1434 € - 0,151 € 18920 En stock
31.8 mm
180.2 mm
Natural
13.0 kg
0,1155 € - 0,1216 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Natural
13.0 kg
0,2395 € - 0,2521 € 225000 En stock
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Natural
13.0 kg
0,2382 € - 0,2507 € 17800 En stock
4.8 mm
31.8 mm
160.3 mm
Natural
13.0 kg
  • de 5
Brida para cables 168.3 mm 31.8 mm PA Negro

10036952

Rango de precios
0,1279 € - 0,1215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
Brida para cables 17.0 mm 168.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036945

Rango de precios
0,1417 € - 0,1346 €

Niveles de existencias
1573 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    168.3 mm
Brida para cables 168.3 mm 31.8 mm PA Negro

10036969

Rango de precios
0,0981 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
993 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247945

Rango de precios
0,0601 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
8646 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
Brida para cables 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247761

Rango de precios
0,068 € - 0,0646 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Brida para cables 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247983

Rango de precios
0,3333 € - 0,3167 €

Niveles de existencias
1013 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247808

Rango de precios
0,4231 € - 0,402 €

Niveles de existencias
3690 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    122.0 mm
Brida para cables 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247778

Rango de precios
0,1137 € - 0,1079 €

Niveles de existencias
8014 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247976

Rango de precios
0,2579 € - 0,2449 €

Niveles de existencias
4946 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247990

Rango de precios
0,5071 € - 0,4818 €

Niveles de existencias
11768 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    122.0 mm
Brida para cables 132.5 mm 30.0 mm PA Natural

10253755

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
8903 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Negro

10173664

Rango de precios
0,5728 € - 0,5442 €

Niveles de existencias
3204 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    250.0 N
Brida para cables 160.7 mm 31.8 mm PA Negro

10036907

Rango de precios
0,1096 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
15923 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
Brida para cables 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Negro

10173671

Rango de precios
1,3022 € - 1,237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    250.0 N
Brida para cables 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036884

Rango de precios
0,1467 € - 0,1394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    174.6 mm
Brida para cables 160.7 mm 31.8 mm PA Negro

10036938

Rango de precios
0,0757 € - 0,072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
Brida para cables 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036891

Rango de precios
0,151 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
18920 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    180.2 mm
  • Anchura general
    17.0 mm
Brida para cables 160.7 mm 31.8 mm PA Natural

10036921

Rango de precios
0,1216 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
Brida para cables 17.0 mm 160.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036914

Rango de precios
0,2521 € - 0,2395 €

Niveles de existencias
225000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    160.7 mm
Brida para cables 14.3 mm 160.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036990

Rango de precios
0,2507 € - 0,2382 €

Niveles de existencias
17800 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm