10036914
WIT-30RCA-4-M
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2589 € |
| 5000 + | 0,246 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 6.5 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 0.256 in |
| Diámetro máximo del haz de cables | 31.8 mm |
| Diámetro máximo del haz de cables | 1.252 in |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 13.0 kg |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 13.0 kg |
| Longitud general | 160.7 mm |
| Longitud general | 6.327 in |
| Anchura general | 0.669 in |
| Anchura general | 17.0 mm |
| Diámetro máximo exterior | 6.0 mm |
| Diámetro máximo exterior | 0.236 in |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| UL/CSA Descripción | ULE70062 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar