Menu Search

Brida para cables 160.7 mm 31.8 mm PA Negro

This cable tie is made of black UL94-V-2 heat stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.35 mm with a panel thickness of 3.2mm.
Referencia de Essentra:

10036907

Número de pieza del fabricante:

WIT-30RCA-4-HS

15923 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1125 €
5000 + 0,1069 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

112,50 €

1000 x 0,1125 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Tipo de cabezal Cabeza no liberable
Diámetro del orificio compatible 6.5 mm
Método de montaje Ajustable a presión
Diámetro máximo del haz de cables 31.8 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 13.0 kg
Longitud general 160.7 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Material completo Poliamida 66
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros