Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.
Código De La Serie: SR1825
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3113 € - 0,3277 € | 108 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2098 € - 0,2209 € | 11364 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2377 € - 0,2502 € | 331228 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0423 € - 0,068 € | 665000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1156 € - 0,1217 € | 61793 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 0,1543 € - 0,1623 € | 1884 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3572 € - 0,376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Negro
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,1445 € - 0,1521 € | 6656 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1294 € - 0,1362 € | 210390 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,101 € - 0,1063 € | 1503 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1205 € - 0,146 € | 8000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2488 € - 0,2619 € | 11000 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10036853 | 0,2766 € - 0,2911 € | 17786 En stock |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,3461 € - 0,3643 € | 1979 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,271 € - 0,2852 € | 3037 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1331 € - 0,1401 € | 4648 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1108 € - 0,1167 € | 7400 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0487 € - 0,0514 € | 100 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0587 € - 0,0617 € | 8046 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3252 € - 0,3423 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar