10108550
EXWHC2-250-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1358 € |
5000 - 9999 | 0,1222 € |
10000 + | 0,11 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Method | Screw |
---|---|
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | 6. M4 |
Base Length | 21.0 mm |
Base Length | 0.827 in |
Base Width | 10.0 mm |
Base Width | 0.394 in |
Compatible Cable Diameter | 6.4 mm |
Compatible Cable Diameter | 0.252 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar