Esta abrazadera sujeta los tubos corrugados y enrollados u otros haces de forma segura. Cuenta con un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofreciendo un fuerte agarre.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura de la base | Diámetro de cable compatible | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Longitud de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2265 € - 0,2587 € | 182176 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,3171 € - 0,3434 € | 20539 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,3171 € - 0,3434 € | 1150 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,3171 € - 0,3434 € | 56085 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,4121 € - 0,4458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
| 0,4121 € - 0,4458 € | 5278 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1338 € - 0,1651 € | 50910 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,4545 € - 0,4911 € | 7981 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10036693 | 0,3303 € - 0,3581 € | 11044 En stock |
|
|
|
|
|
| 0,1163 € - 0,1436 € | 92551 En stock |
|
|
|
|
||
| 10036723 | 0,1879 € - 0,2088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 1,9153 € - 1,9644 € | 3450 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,2265 € - 0,2587 € | 53492 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10108611 | 0,3288 € - 0,3551 € | 93954 En stock |
|
|
|
|
|
| 0,4121 € - 0,4476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
| 0,4121 € - 0,4458 € | 2540 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
| 0,4121 € - 0,4458 € | 3468 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,4121 € - 0,4458 € | 563 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,2605 € - 0,2975 € | 650 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1634 € - 0,1816 € | 955 En stock |
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar