Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
0,6247 € - 1,1425 € 120 Auf Lager
55.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
4.0 mm
0,1613 € - 0,2091 € 26925 Auf Lager
12.0 mm
7.0 mm
Weiß
PE
Matt
2.0 mm
1
7,0538 € - 12,8896 € 2961 Auf Lager
150.0 mm
27.0 mm
Schwarz
LDPE
Matt
8.0 mm
1,4784 € - 4,2376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
3,1258 € - 6,8599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
3.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
11.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,3263 € - 3,4891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
3,1258 € - 6,8599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.2 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,7913 € - 1,9515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
7.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,8558 € - 1,0082 € 600 Auf Lager
15.0 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,3263 € - 3,4891 € 200 Auf Lager
30.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
9,1453 € - 11,3462 € 1555 Auf Lager
120.0 mm
25.0 mm
Weiß
PE
Matt
5.0 mm
1
1,2024 € - 4,6887 € 12436 Auf Lager
60.0 mm
24.0 mm
Schwarz
PE
Matt
3.5 mm
1
0,5741 € - 1,2699 € 953 Auf Lager
45.0 mm
14.5 mm
Weiß
PE
Matt
3.0 mm
1
0,2018 € - 0,2614 € 8500 Auf Lager
18.0 mm
12.0 mm
Mittelgrau
PE
Matt
2.0 mm
1
0,1352 € - 0,246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
11.5 mm
Weiß
PE
Matt
3.5 mm
1
0,216 € - 0,395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
12.0 mm
Mittelgrau
PE
Matt
2.0 mm
1
0,9063 € - 2,2104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
22.0 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Matt
4.0 mm
1
0,2228 € - 0,5167 € 1000 Auf Lager
38.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
LDPE
Matt
3.0 mm
0,9733 € - 2,2535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
22.0 mm
Mittelgrau
LDPE
Matt
4.0 mm
  • von 16
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10261286

Preisbereich
1,1425 € - 0,6247 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180792

Preisbereich
0,2091 € - 0,1613 €

Lagerbestände
26925 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

10261279

Preisbereich
12,8896 € - 7,0538 €

Lagerbestände
2961 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    5.0 mm
Mit Rippen versehene Spitze 30.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289358

Preisbereich
4,2376 € - 1,4784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Mit Rippen versehene Spitze 50.0 mm 3.0 mm Silbern ABS

10289396

Preisbereich
6,8599 € - 3,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Mit Rippen versehene Spitze 45.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289754


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mit Rippen versehene Spitze 30.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10289488

Preisbereich
3,4891 € - 1,3263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 50.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10289365

Preisbereich
6,8599 € - 3,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Mit Rippen versehene Spitze 12.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10289402

Preisbereich
1,9515 € - 0,7913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 15.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10435496

Preisbereich
1,0082 € - 0,8558 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 30.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10289501

Preisbereich
3,4891 € - 1,3263 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

10181225

Preisbereich
11,3462 € - 9,1453 €

Lagerbestände
1555 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Preisbereich
4,6887 € - 1,2024 €

Lagerbestände
12436 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10326961

Preisbereich
1,2699 € - 0,5741 €

Lagerbestände
953 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180877

Preisbereich
0,2614 € - 0,2018 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm White PE

10180921

Preisbereich
0,246 € - 0,1352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Preisbereich
0,395 € - 0,216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080917

Preisbereich
2,2104 € - 0,9063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Preisbereich
0,5167 € - 0,2228 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080610

Preisbereich
2,2535 € - 0,9733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm