Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
0,2993 € - 0,6315 € 1400 Auf Lager
50.0 mm
14.5 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
0,0821 € - 0,1731 € 500 Auf Lager
25.4 mm
11.5 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,0746 € - 0,1831 € 2000 Auf Lager
15.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
1
0,4729 € - 1,0966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
1
0,1558 € - 0,1676 € 104 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
Rot
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,7956 € - 1,8401 € 140 Auf Lager
75.0 mm
22.0 mm
Schwarz
LDPE
Matt
4.0 mm
0,1626 € - 0,376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
11.5 mm
Weiß
LDPE
Matt
3.0 mm
0,2474 € - 0,5712 € 21800 Auf Lager
60.0 mm
24.3 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Glänzend
4.0 mm
1
0,1626 € - 0,376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
1,9821 € - 3,6171 € 2990 Auf Lager
120.0 mm
25.0 mm
Schwarz
LDPE
Matt
5.0 mm
0,22 € - 0,2847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
12.4 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Glänzend
2.0 mm
1
0,812 € - 1,8774 € 120 Auf Lager
76.2 mm
22.0 mm
Schwarz
LDPE
Matt
4.0 mm
0,0764 € - 0,4277 € 2700 Auf Lager
38.0 mm
14.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
1,6896 € - 3,5482 € 10 Auf Lager
100.0 mm
20.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
3.5 mm
1
0,2703 € - 0,5677 € 600 Auf Lager
35.0 mm
11.8 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
Matt
1.5 mm
1
0,5003 € - 1,3291 € 3200 Auf Lager
44.4 mm
15.1 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
0,1558 € - 0,1676 € 2250 Auf Lager
25.0 mm
Blau
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,7381 € - 1,5502 € 1000 Auf Lager
60.0 mm
24.3 mm
Schwarz
PE
Matt
4.0 mm
1
0,1476 € - 0,1676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
11.5 mm
Braun
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,1272 € - 0,1309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
11.5 mm
Gelb
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
  • von 16
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Preisbereich
0,6315 € - 0,2993 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Preisbereich
0,1731 € - 0,0821 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079256

Preisbereich
0,1831 € - 0,0746 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079294

Preisbereich
1,0966 € - 0,4729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Preisbereich
0,1676 € - 0,1558 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Preisbereich
1,8401 € - 0,7956 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080122

Preisbereich
0,376 € - 0,1626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Preisbereich
0,5712 € - 0,2474 €

Lagerbestände
21800 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Preisbereich
0,376 € - 0,1626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Black PE

10261262

Preisbereich
3,6171 € - 1,9821 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Preisbereich
0,2847 € - 0,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079645

Preisbereich
1,8774 € - 0,812 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10079881

Preisbereich
0,4277 € - 0,0764 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 20.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377031

Preisbereich
3,5482 € - 1,6896 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.8 mm 1.5 mm Black TPR

10126479

Preisbereich
0,5677 € - 0,2703 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10093030

Preisbereich
1,3291 € - 0,5003 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10081488

Preisbereich
0,1676 € - 0,1558 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Preisbereich
1,5502 € - 0,7381 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495

Preisbereich
0,1676 € - 0,1476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081273

Preisbereich
0,1309 € - 0,1272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm