Menü Suche

Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

Diese Vierkant-Einsätze sind so konzipiert, dass sie eine dicht schließende Verbindung an viereckigen Rohr- oder Schlauchenden bieten und gleichzeitig Kratzer oder Schäden an Böden und anderen Oberflächen verhindern. Sie schützen zudem das Rohr vor Verunreinigungen und bieten bestmöglichen Halt. Schwarz und aus PE-Material gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10327029

Hersteller-Artikelnummer:

056060069903

12436 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 4,6887 €
50 - 999 2,1402 €
1000 + 1,2024 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

46,89 €

10 x 4,6887 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
AxA 60.0 mm
h 24.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.5 mm
Hauptmaterial Polyethylen
Farbe Schwarz
Oberfläche Matt
Typ 1
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns