Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
200 Auf Lager
45.0 mm
11.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.2 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,4784 € - 4,2376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
3,1539 € - 6,9782 € 100 Auf Lager
50.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,8772 € - 2,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.2 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,1869 € - 2,4926 € 200 Auf Lager
20.0 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,3263 € - 3,4891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
793 Auf Lager
16.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
11.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,0399 € - 0,0841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
1
0,5153 € - 0,5153 € 496 Auf Lager
44.4 mm
15.1 mm
Mittelgrau
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
0,1763 € - 0,3703 € 5000 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
3.0 mm
0,3663 € - 0,7722 € 1250 Auf Lager
60.0 mm
14.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
3.0 mm
1
0,0533 € - 0,1125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
2.5 mm
0,0683 € - 0,1441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
2.5 mm
0,0533 € - 0,1125 € 1750 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
2.5 mm
0,0442 € - 0,0933 € 1500 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.5 mm
1
0,0683 € - 0,1441 € 16000 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
2.5 mm
0,0683 € - 0,1441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
2.5 mm
0,2228 € - 0,4708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
0,5563 € - 1,1741 € 2430 Auf Lager
70.0 mm
22.0 mm
Schwarz
LDPE
Matt
4.0 mm
  • von 16
Mit Rippen versehene Spitze 45.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10289747


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mit Rippen versehene Spitze 30.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289358

Preisbereich
4,2376 € - 1,4784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Mit Rippen versehene Spitze 50.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10289525

Preisbereich
6,9782 € - 3,1539 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 15.0 mm 1.2 mm Schwarz ABS

10289426

Preisbereich
2,1703 € - 0,8772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 20.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10289457

Preisbereich
2,4926 € - 1,1869 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 30.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10289488

Preisbereich
3,4891 € - 1,3263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 16.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289716


Lagerbestände
793 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mit Rippen versehene Spitze 45.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289754


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Preisbereich
0,0841 € - 0,0399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Preisbereich
0,5153 € - 0,5153 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Preisbereich
0,3703 € - 0,1763 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Preisbereich
0,7722 € - 0,3663 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Preisbereich
0,1125 € - 0,0533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Preisbereich
0,1441 € - 0,0683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Preisbereich
0,1125 € - 0,0533 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Preisbereich
0,0933 € - 0,0442 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Preisbereich
0,1441 € - 0,0683 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Preisbereich
0,1441 € - 0,0683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Preisbereich
0,4708 € - 0,2228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Preisbereich
1,1741 € - 0,5563 €

Lagerbestände
2430 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm