Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verstellbare Kabelschellen haben eine Ratschenfunktion für einen sicheren Halt und Arretierung von Kabelbündeln. Diese Schellen können bei Änderung des Kabelverlaufs geöffnet werden.
Unser Sortiment ist aus Nylon 6/6 und beinhaltet Optionen, die bereits mit einem selbstklebenden Streifen ausgestattet sind, um Kabelbündel praktisch und einfach zu sichern. Bei den Schellen, die nicht über einen Klebestreifen verfügen, muss dieser separat gekauft werden – bitte sehen Sie sich unser Sortiment an Klebebändern an, um eine geeignete Wahl zu treffen.
Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Seriennummer: SR2068
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Mindestdurchmesser Kabelbündel | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Breite Unterteil | Länge Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7008 € - 0,7008 € | 95 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,3256 € - 0,3529 € | 15300 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,8147 € - 0,9267 € | 73 Auf Lager |
UL94 V-0
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,3163 € - 0,3596 € | 54800 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,35 € - 0,3787 € | 3100 Auf Lager |
UL94 V-0
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| 0,3637 € - 0,4135 € | 2700 Auf Lager |
UL94 V-0
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,4246 € - 0,4591 € | 600 Auf Lager |
UL94 V-0
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,3974 € - 0,5208 € | 447 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1,4268 € - 1,4268 € | 100 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,2277 € | 19500 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 1,6787 € - 1,6787 € | 296 Auf Lager |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,2364 € - 0,2619 € | 600 Auf Lager |
UL94 V-0
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 0,2759 € - 0,3058 € | 18600 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| 1,5782 € - 1,6643 € | 754 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6021 € - 0,6672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-0
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,5236 € - 0,5802 € | 219 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,2509 € - 0,3098 € | 121 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,412 € - 0,5086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
||
| 0,239 € - 0,2951 € | 30000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6853 € - 0,846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm