Menü Suche

Absperrbare Kabelschelle 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Natur

Diese verstellbare Kabelklemme hat eine Klebebasis, um Ihre Kabel zu sichern. Der Clip kann geöffnet werden, damit bei Bedarf Drähte ersetzt oder gewartet werden können. Nach UL 94 V-2 klassifiziert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10000038

Hersteller-Artikelnummer:

AKKL-2140A-RT

19500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,2277 €
5000 - 9999 0,2164 €
10000 + 0,2055 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

22,77 €

100 x 0,2277 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge Unterteil 21.6 mm
Breite Unterteil 16.5 mm
Gesamthöhe 18.0 mm
Farbe Natur
Material Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 6.5 mm
Mindestdurchmesser Kabelbündel 5.5 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns