Menü Suche

Kabelschelle Kleber 9.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

Die selbstklebende Kabelschelle ist schnell und einfach zu installieren. Sie verfügt über eine Ratschenklammer, die Drähte, Schnüre und Kabel sicher festhält. Einmal geschlossen, öffnet sich die Klemme erst, wenn die Lasche losgelassen wird. Die Entriegelung ermöglicht eine Änderung der Verlegung. Ideal für Anwendungen mit hohen Vibrationen. Das Material ist nach UL schwer entflammbar.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10361177

Hersteller-Artikelnummer:

22AAWC310400

31000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2896 €
5000 - 19999 0,2606 €
20000 + 0,2345 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

289,60 €

1000 x 0,2896 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge Unterteil 25.4 mm
Breite Unterteil 19.0 mm
Farbe Schwarz
Material Nylon 6/6
Befestigungsmethode Klebeband
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 9.9 mm
Mindestdurchmesser Kabelbündel 7.9 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns