Menü Suche

Absperrbare Kabelschelle 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natur

Diese verstellbare Kabelklemme hat eine Klebebasis, um Ihre Kabel zu sichern. Der Clip kann geöffnet werden, damit bei Bedarf Drähte ersetzt oder gewartet werden können. Nach UL 94 V-2 klassifiziert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10148334

Hersteller-Artikelnummer:

AKKL-8710A-RT

219 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,5802 €
5000 - 9999 0,5512 €
10000 + 0,5236 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

58,02 €

100 x 0,5802 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge Unterteil 50.8 mm
Breite Unterteil 25.4 mm
Gesamthöhe 44.5 mm
Farbe Natur
Material Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 25.4 mm
Mindestdurchmesser Kabelbündel 22.2 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns