10148341
AKKL-8710A-19
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,6548 € |
| 5000 - 9999 | 0,622 € |
| 10000 + | 0,5909 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Länge Unterteil | 2 in |
|---|---|
| Länge Unterteil | 50.8 mm |
| Breite Unterteil | 25.4 mm |
| Breite Unterteil | 1 in |
| Gesamthöhe | 44.5 mm |
| Gesamthöhe | 1.752 in |
| Farbe | Natur |
| Material | Nylon 6/6 |
| Befestigungsmethode | Nicht befestigt |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Maximaler Kabelbündeldurchmesser | 1 in |
| Maximaler Kabelbündeldurchmesser | 25.4 mm |
| Mindestdurchmesser Kabelbündel | 0.874 in |
| Mindestdurchmesser Kabelbündel | 22.2 mm |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.