Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5352 € - 2,5339 € | 26115 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8766 € - 1,4703 € | 7375 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,6599 € - 1,1479 € | 60 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8049 € - 1,8289 € | 300 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,0488 € - 1,7234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8063 € - 1,3227 € | 750 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9326 € - 1,4733 € | 1600 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5523 € - 1,2232 € | 4050 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,1894 € - 1,871 € | 440 Auf Lager |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,4161 € - 2,323 € | 4282 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,2826 € - 2,9136 € | 1480 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8536 € - 1,8168 € | 1710 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7791 € - 2,9467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6356 € - 1,1509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,62 € - 4,9413 € | 20 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,2683 € - 0,5635 € | 400 Auf Lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6636 € - 1,3937 € | 750 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,0252 € - 2,153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1192 € - 0,1922 € | 5000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1506 € - 0,2787 € | 2500 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.