Menü Suche

Runde Endkappe 34.9 mm 50.0 mm PVC Schwarz

Diese schwarze Flexicap besteht aus flexiblem PVC mit einem Shore-Wert von 80, was es etwas steifer macht als seine rote Version mit 60 Shore. Ihre Flexibilität und Strapazierfähigkeit ermöglichen eine Anpassung an verschiedene Anwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10007266

Hersteller-Artikelnummer:

FCWA-0349-050

1600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 1,4733 €
500 + 0,9326 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

73,67 €

50 x 1,4733 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 34.9 mm
h 50.0 mm
Gewindegrößen (alle) M35; 1-3/8 in
Gewindestandard UNF
Gewindestandard Metrisch
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Zolltarifnummer 39235

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns