Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6599 € - 1,1479 € | 60 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0488 € - 1,7234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,5523 € - 1,2232 € | 450 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8049 € - 1,8289 € | 300 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8766 € - 1,4703 € | 7375 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,9641 € - 1,6993 € | 160 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5036 € - 0,8436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8063 € - 1,3227 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6786 € - 1,4613 € | 6950 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,9326 € - 1,4733 € | 1600 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5151 € - 1,0123 € | 5900 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0751 € - 0,1349 € | 371 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10006306 | 0,0753 € - 0,1193 € | 7000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
|
| 0,0946 € - 0,2166 € | 2000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1103 € - 0,175 € | 10500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0677 € - 0,1063 € | 10000 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0695 € - 0,1461 € | 5500 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1103 € - 0,1949 € | 15500 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1492 € - 0,2401 € | 6000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0538 € - 0,1015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.