Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1779 € - 0,2931 € | 3000 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4089 € - 0,6628 € | 1100 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3328 € - 0,7231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0714 € - 0,1283 € | 2000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1005 € - 0,1602 € | 2000 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,118 € - 0,2075 € | 16000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006306 | 0,0753 € - 0,1193 € | 2000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
|
| 0,0946 € - 0,2166 € | 2000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0538 € - 0,1015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0946 € - 0,1735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 10006351 | 0,0793 € - 0,1413 € | 1500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,1103 € - 0,175 € | 10500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0836 € - 0,1319 € | 8500 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1421 € - 0,2552 € | 7000 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1965 € - 0,4429 € | 8000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0909 € - 0,1446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0734 € - 0,1172 € | 16500 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1199 € - 0,2521 € | 15000 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0889 € - 0,1413 € | 6500 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0677 € - 0,1063 € | 9500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.