Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0709 € - 0,0876 € | 315 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0821 € - 0,1231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,2093 € - 0,2584 € | 4094 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2597 € - 0,3896 € | 467 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3253 € - 0,488 € | 10564 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1727 € - 0,2133 € | 1379 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0477 € - 0,0589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | 8556 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | 7732 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | 67 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | 8000 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
10204672 | 0,1011 € - 0,1517 € | 17222 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0,0532 € - 0,0657 € | 1000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0523 € - 0,0645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | 11000 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0516 € - 0,0638 € | 715 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.