Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0789 € - 0,097 € 501 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
1,1419 € - 2,0134 € 4929 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
1,9994 € - 3,7735 € 868 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
2,3795 € - 4,5197 € 29 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
0,6082 € - 1,194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,1489 € - 2,0275 € 850 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,3489 € - 2,1824 € 78 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
1,7459 € - 3,8016 € 2648 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
0,1464 € - 0,2675 € 34070 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,2703 € - 0,4956 € 4099 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,3365 € - 0,5463 € 2998 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,4027 € - 0,6547 € 105 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
0,6519 € - 1,277 € 882 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,9349 € - 1,6474 € 86 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,0789 € - 0,097 € 1998 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0691 € - 0,0846 € 563 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,4055 € - 0,4055 € 500 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,3238 € - 0,3238 € 798 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4674 € - 0,4674 € 961 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,4815 € - 0,4815 € 149480 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
  • von 45
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10168240

Preisbereich
0,097 € - 0,0789 €

Lagerbestände
501 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047521

Preisbereich
2,0134 € - 1,1419 €

Lagerbestände
4929 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046821

Preisbereich
3,7735 € - 1,9994 €

Lagerbestände
868 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046869

Preisbereich
4,5197 € - 2,3795 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047071

Preisbereich
1,194 € - 0,6082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047156

Preisbereich
2,0275 € - 1,1489 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047194

Preisbereich
2,1824 € - 1,3489 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047255

Preisbereich
3,8016 € - 1,7459 €

Lagerbestände
2648 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046920

Preisbereich
0,2675 € - 0,1464 €

Lagerbestände
34070 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10046968

Preisbereich
0,4956 € - 0,2703 €

Lagerbestände
4099 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046999

Preisbereich
0,5463 € - 0,3365 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047033

Preisbereich
0,6547 € - 0,4027 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047422

Preisbereich
1,277 € - 0,6519 €

Lagerbestände
882 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047484

Preisbereich
1,6474 € - 0,9349 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10168264

Preisbereich
0,097 € - 0,0789 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10168165

Preisbereich
0,0846 € - 0,0691 €

Lagerbestände
563 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10078853

Preisbereich
0,4055 € - 0,4055 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10078914

Preisbereich
0,3238 € - 0,3238 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10078969

Preisbereich
0,4674 € - 0,4674 €

Lagerbestände
961 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6

10079010

Preisbereich
0,4815 € - 0,4815 €

Lagerbestände
149480 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    17.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur