Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,2619 € - 0,4773 € 1255 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
0,2478 € - 0,4533 € 51363 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,3323 € - 0,5392 € 3029 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,5801 € - 0,9447 € 185 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,1929 € - 0,2675 € 22491 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0898 € - 0,1254 € 4591 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,1272 € - 0,176 € 37258 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,1999 € - 0,3646 € 6 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,0598 € - 0,0703 € 9000 Auf Lager
2.7 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0552 € - 0,0821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0775 € - 0,0915 € 1007 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,0573 € - 0,0702 € 9121 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1845 € - 0,1845 € 500 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0775 € - 0,0915 € 143 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,105 € - 0,1141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
0,0594 € - 0,1067 € 4035 Auf Lager
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0778 € - 0,0778 € 57000 Auf Lager
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0887 € - 0,0985 € 4150 Auf Lager
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,145 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
2.2 mm
4.8 mm
0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
  • von 45
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046098

Preisbereich
0,4773 € - 0,2619 €

Lagerbestände
1255 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046142

Preisbereich
0,4533 € - 0,2478 €

Lagerbestände
51363 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046203

Preisbereich
0,5392 € - 0,3323 €

Lagerbestände
3029 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046289

Preisbereich
0,9447 € - 0,5801 €

Lagerbestände
185 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045817

Preisbereich
0,2675 € - 0,1929 €

Lagerbestände
22491 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10045985

Preisbereich
0,1254 € - 0,0898 €

Lagerbestände
4591 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10046029

Preisbereich
0,176 € - 0,1272 €

Lagerbestände
37258 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10046067

Preisbereich
0,3646 € - 0,1999 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PA

10166932

Preisbereich
0,0703 € - 0,0598 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10560761

Preisbereich
0,0821 € - 0,0552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10167458

Preisbereich
0,0915 € - 0,0775 €

Lagerbestände
1007 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167878

Preisbereich
0,0702 € - 0,0573 €

Lagerbestände
9121 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10167830

Preisbereich
0,1845 € - 0,1845 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10167755

Preisbereich
0,0915 € - 0,0775 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PA

10166987

Preisbereich
0,1141 € - 0,105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10167021

Preisbereich
0,1067 € - 0,0594 €

Lagerbestände
4035 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10043547

Preisbereich
0,0778 € - 0,0778 €

Lagerbestände
57000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10167076

Preisbereich
0,0985 € - 0,0887 €

Lagerbestände
4150 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10169148

Preisbereich
0,1661 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 0.7 mm 2.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10169179

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6