Menü Suche

Distanzstück 0.169 in 0.315 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

Diese runden Abstandhalter ohne Gewinde bieten physische Abstandhaltung zwischen Komponenten sowie eine thermische und elektrische Isolierung. Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10204535

Hersteller-Artikelnummer:

13ME055

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,06 €
5000 - 19999 0,054 €
20000 + 0,0486 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

60,00 €

1000 x 0,06 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 4.3 mm
Außendurchmesser 8 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 121.1 °C
Material Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
Farbe Schwarz
Form Abstandhalter Rund
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns