Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,7969 € - 1,4725 € 5000 Auf Lager
10.2 mm
20.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,5885 € - 1,2744 € 11700 Auf Lager
8.2 mm
16.0 mm
24.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
3.6 mm
7.9 mm
0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 mm
4.2 mm
7.9 mm
10187517 0,8884 € - 1,6381 € 2700 Auf Lager
10.2 mm
20.0 mm
30.0 mm
0,3745 € - 0,3745 € 11644 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
19.0 mm
0,145 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
3.6 mm
1.6 mm
0,145 € - 0,1661 € 7970 Auf Lager
2.7 mm
4.2 mm
1.6 mm
0,1534 € - 0,176 € 332 Auf Lager
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
0,2055 € - 0,2351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,145 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
6.4 mm
3.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,2999 € - 0,3238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,145 € - 0,1661 € 17000 Auf Lager
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,145 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
0,2926 € - 0,3159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
7.9 mm
  • von 45
Distanzstück 10.2 mm 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6

10187487

Preisbereich
1,4725 € - 0,7969 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    26.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6

10169438


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 8.2 mm 16.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6

10187364

Preisbereich
1,2744 € - 0,5885 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    24.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 3.6 mm 7.9 mm Nylon 6

10169520


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    3.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 2.7 mm 4.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169605

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    4.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 10.2 mm 20.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10187517

Preisbereich
1,6381 € - 0,8884 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10080399

Preisbereich
0,3745 € - 0,3745 €

Lagerbestände
11644 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 3.6 mm 1.6 mm Nylon 6

10169483

Preisbereich
0,1661 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    3.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 2.7 mm 4.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10169568

Preisbereich
0,1661 € - 0,145 €

Lagerbestände
7970 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    4.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 2.2 mm 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6

10169506

Preisbereich
0,176 € - 0,1534 €

Lagerbestände
332 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    3.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 3.2 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6

10169773

Preisbereich
0,2351 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück 4.3 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169810

Preisbereich
0,1661 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück 3.2 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169650


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück 4.3 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

10169872

Preisbereich
0,3238 € - 0,2999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück 3.2 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6

10169780


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück 2.3 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169889


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück 3.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169728

Preisbereich
0,1661 € - 0,145 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

10169643

Preisbereich
0,1661 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Abstandhalter ohne Gewinde 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

10427101

Preisbereich
0,3159 € - 0,2926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 3.2 mm 4.8 mm 7.9 mm Nylon 6

10169681


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3