Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,3013 € - 0,4914 € 8149 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
3,2525 € - 5,0829 € 125 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1548 € - 0,283 € 5048 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
1,6333 € - 3,5764 € 134 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,2528 € - 4,2804 € 1275 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
2,1261 € - 3,9988 € 2383 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
2,5203 € - 4,7873 € 567 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
0,1232 € - 0,2252 € 2 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
1,0377 € - 1,8304 € 4200 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,9994 € - 3,8157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
1,5488 € - 2,5203 € 13 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
2,1542 € - 4,0692 € 11597 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,2534 € - 0,4632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
0,8983 € - 1,76 € 33 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
3,0976 € - 4,8577 € 24 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
75.0 mm
1,7459 € - 3,8016 € 2648 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
0,0552 € - 0,0821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0366 € - 0,0366 € 4410 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0567 € - 0,0567 € 187 Auf Lager
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,105 € - 0,1141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
  • von 45
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm PA

10046982

Preisbereich
0,4914 € - 0,3013 €

Lagerbestände
8149 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047330

Preisbereich
5,0829 € - 3,2525 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046913

Preisbereich
0,283 € - 0,1548 €

Lagerbestände
5048 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Preisbereich
3,5764 € - 1,6333 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047286

Preisbereich
4,2804 € - 2,2528 €

Lagerbestände
1275 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    65.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046814

Preisbereich
3,9988 € - 2,1261 €

Lagerbestände
2383 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046852

Preisbereich
4,7873 € - 2,5203 €

Lagerbestände
567 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046906

Preisbereich
0,2252 € - 0,1232 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm PA

10047132

Preisbereich
1,8304 € - 1,0377 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047293

Preisbereich
3,8157 € - 1,9994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    65.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047200

Preisbereich
2,5203 € - 1,5488 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047262

Preisbereich
4,0692 € - 2,1542 €

Lagerbestände
11597 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046883

Preisbereich
0,4632 € - 0,2534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047118

Preisbereich
1,76 € - 0,8983 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047323

Preisbereich
4,8577 € - 3,0976 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    75.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047255

Preisbereich
3,8016 € - 1,7459 €

Lagerbestände
2648 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10560761

Preisbereich
0,0821 € - 0,0552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm PA

10167328

Preisbereich
0,0366 € - 0,0366 €

Lagerbestände
4410 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10167175

Preisbereich
0,0567 € - 0,0567 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PA

10166987

Preisbereich
0,1141 € - 0,105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA