Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2309 € - 0,2703 € | 2198 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,397 € - 0,397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5632 € - 1,023 € | 400 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6209 € - 1,1502 € | 4600 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,6885 € - 1,4163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7518 € - 1,3897 € | 6800 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4055 € - 0,4055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4871 € - 0,8988 € | 2000 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6251 € - 1,2211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6265 € - 1,3867 € | 5700 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0767 € - 0,9935 € | 4200 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,604 € - 1,1147 € | 800 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6702 € - 1,2389 € | 48700 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1451 € - 1,3453 € | 1000 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,145 € - 0,1661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 1,2179 € - 2,1542 € | 3411 Auf Lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8445 € - 4,0269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,6913 € - 1,3531 € | 11 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1774 € - 0,1872 € | 10393 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.