Distanzstück 3.2 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6
Dies ist ein rundes, weißes, gewindeloses Distanzstück aus schlagzäh modifiziertem Polyamid (PA 6), das zum Trennen von Komponenten innerhalb Ihrer Baugruppen verwendet wird. Diese Distanzstücke sind für Anwendungen unerlässlich, bei denen eine thermische und elektrische Isolierung zwischen Ihren Komponenten erforderlich ist, und sie sind nach UL94 V-2 klassifiziert.
Loading...
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2351 € |
| 5000 - 9999 | 0,2182 € |
| 10000 + | 0,2055 € |
Nützliche Informationen
Dokumente
Spezifikationen
Zollmaß
Metrisch
| Abstandhalterlänge | 9.5 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3.2 mm |
| Außendurchmesser | 6.4 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 65 °C |
| Kompatible Gewindegrößen (alle) | M3 |
| Material | Nylon 6 |
| Farbe | Weiß |
| Form Abstandhalter | Rund |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| Verpackungsmenge | 1000 |
Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.