Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Leitungen. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Unser umfangreiches Sortiment ist in verschiedenen Größen und Farboptionen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kopfbreite | Farbe | Material | Kopflänge | Kompatibles Manometer | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111349 | 0,1945 € - 0,4085 € | 4008 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Black
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-3.0
|
||||
0,1326 € - 0,2414 € | 1885 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Black
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
0,1515 € - 0,2803 € | 7469 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
0,2642 € - 0,4816 € | 30884 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Grau
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
0,1556 € - 0,2844 € | In Produktion |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
0,1891 € - 0,3447 € | 5634 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Grau
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
0,2361 € - 0,4306 € | 1913 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
0,283 € - 0,4588 € | 1855 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
0,3179 € - 0,5178 € | 14710 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grau
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
0,3541 € - 0,5755 € | In Produktion |
0.787 in
20.0 mm
|
Grau
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|||||
0,4105 € - 0,9082 € | 365 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Black
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|||||
0,3836 € - 0,8505 € | 991 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
0,4212 € - 0,927 € | 747 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Grau
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
0,4775 € - 1,0557 € | In Produktion |
1.181 in
30.0 mm
|
Black
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
0,6801 € - 1,3308 € | 560 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
0,5178 € - 1,7842 € | 78 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Grau
|
PE
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
|||||
0,5352 € - 1,8244 € | 267 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
0,6587 € - 1,9318 € | 136 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
1,0262 € - 2,6025 € | In Produktion |
1.969 in
50.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
1,3817 € - 4,1855 € | 100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.