Menü Suche

Tube Insert Rectangular 50.0 mm 25.0 mm White

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Artikelnr:

057502560303

751 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 0,927 €
250 - 999 0,5607 €
1000 + 0,4212 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

46,35 €

50 x 0,927 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Fitting Style Push Fit
Full Material Low Density Polyethylene
Finish Eroded
Colour White
Head Shape Rectangular
Threaded Centre No
Head Height 5.0 mm
Head Length 50.0 mm
Head Width 25.0 mm
Insert Height 14.5 mm
Compatible Wall Thickness Range 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Commodity Code 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns