Menü Suche

Tube Insert Rectangular 70.0 mm 25.0 mm Black

Rectangular Tube Insert Glide is designed to provide a tight fitting on a rectangular tube or pipe end and prevent surface scratches or damage. It has a perimeter rib design that allows for easy assembly and secure fit. Black textured and made from LDPE to fit 14-19 gauge pipe with a wall thickness.
Artikelnr:

498707

2799 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 1,1832 €
500 + 0,5634 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

59,16 €

50 x 1,1832 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Fitting Style Push Fit
Full Material Low Density Polyethylene
Finish Eroded
Colour Black
Head Shape Rectangular
Head Height 5.0 mm
Head Length 70.0 mm
Head Width 25.0 mm
Insert Height 17.0 mm
Compatible Wall Thickness Range 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Commodity Code 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns