Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 499 | 0,5003 € |
500 - 999 | 0,3541 € |
1000 + | 0,275 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Grey |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Head Length | 30.0 mm |
Head Length | 1.181 in |
Head Width | 20.0 mm |
Head Width | 0.787 in |
Insert Height | 12.0 mm |
Insert Height | 0.472 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.