Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0317 € - 0,0392 € | 1775 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0165 € - 0,0204 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0229 € - 0,0283 € | 18928 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0282 € - 0,0349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| 0,036 € - 0,048 € | 46000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.166 in
4.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.082 in
2.1 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.186 in
4.7 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0434 € | 17778 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.179 in
4.5 mm
|
0.356 in
9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,2468 € | 1468 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0515 € | 33196 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0514 € | 3896 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | 700 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0484 € | 28000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0381 € - 0,047 € | 4044 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | 7000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0192 € - 0,0237 € | 2952 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0221 € - 0,0295 € | 15245 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| 0,0197 € - 0,0243 € | 2698 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
| 0,0358 € - 0,0442 € | 4099 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0381 € - 0,047 € | 896 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.